Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3L30001R30 |
Schneider-Electric
 
VW3L30001R30 slika – Schneider- scope
VW3L30001R30
kabel za napajanje - 3 m - 1 ženski priključek
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium integrirani pogon
Izdelek ali sestavni del Kabel za povezavo napajanja
Tip dodatkov/ločenih delov Kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za pogone z ind. priključki za napajanje
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Električna povezava 1 ženski konektor, 2 zatiča
Teža izdelka 0,202 kg
Okolje
Standardi DESINA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,4 cm
Paket 1 Širina 18,6 cm
Paket 1 Dolžina 19,8 cm
Paket 1 Teža 201,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 5,812 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 94
Pogodbena garancija
Garancija 18 months