Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3L5C06N05 |
Schneider-Electric
 
VW3L5C06N05 slika – Schneider- scope
VW3L5C06N05
priključek za sklop kablov – 1 ženski priključek, 4 zatiči, zvita žica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Konektor za komplet kablov
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za koračni motorni pogon
Prodaja na nedeljivo količino 5
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD2
Združljivost izdelkov SD218PU20C
SD215DU20C
SD218AU20C
Sestava kompleta 1 ženski konektor, 4 zatič. žič. stisk.
Teža izdelka 0,007 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,0 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 7,64 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 1,5 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 10 cm
Paket 2 Teža 9 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 382 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months