|
VW3L5C10N05
priključek za sklop kablov – 1 ženski priključek, 16 zatičev, zvita žica
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor za komplet kablov
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za Lexium integriran pogon
Za koračni motorni pogon
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
5
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium SD2
|
Združljivost izdelkov
|
SD218PU20C
SD218AU20C
ILT2A361MN1A
|
Sestava kompleta
|
1 ženski konektor, 16 zatič. žič. stisk.
|
Teža izdelka
|
0,009 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
698,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|