Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3M2208 |
Schneider-Electric
 
VW3M2208 slika – Schneider- scope
VW3M2208
Enkoder konektorja, pogonska stran RJ45 - 5 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Izdelek ali sestavni del Konektor
Tip konektorja RJ45
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
Združljivost izdelkov LXM32
Destinacija dodatkov/ločenih delov Servo pogon
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,9 cm
Paket 1 Širina 7,1 cm
Paket 1 Dolžina 11,4 cm
Paket 1 Teža 34,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,043 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev