Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3M3103 |
Schneider-Electric
 
VW3M3103 slika – Schneider- scope
VW3M3103
Krmilnik zadrževalne zavore - 24 V DC - 50 W - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Krmilnik za držalno zavoro
Združljivost skupine izdelkov Lexium 28
Lexium 05
Montažna podpora 55 mm Simetrična DIN-letev
Power supply voltage 24 V
Tip napajalnega tokokroga DC
Komplementarno
Power supply voltage limits 19,2…30 V
Vhodni tok 0,5 A + nominalni tok zavore
Poraba energije v W 50 W
Izhodna napetost 17 do 19 V DC
23 do 25 V DC Pred zmanjšanjem moči
Maximum braking current 1,6 A
Time before voltage reduction 1000 ms
Teža izdelka 0,6 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 17,5 cm
Paket 1 Dolžina 24,0 cm
Paket 1 Teža 289,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 26,872 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months