Schneider-Electric
 
VW3M3805R010 slika – Schneider- scope
VW3M3805R010
Predh. sest. kabel CANopen - za vodilo CANOpen - 1 m - 1 RJ45, 1 ženski SUB-D 9
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Združljivost serije/obsega Modicon LMC058
Lexium 28
Modicon M238
Lexium SD3
Modicon M258
Magelis XBT GC, GT/GK z nadzorom
Tip letve CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Izdelek ali sestavni del CANopen pred-sestavljen kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Komplementarno
Dolžina kabla 1 m
Električna povezava 2 priključka
Tip konektorja 1 RJ45
1 ženski SUB-D 9 z integriranim linijskim terminatorjem
Teža izdelka 0,077 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,758 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 70,064 kg
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
Garancija 18 months