|
|
|
VW3M4701
Kabel za SSI serijski inkrementalni ali absolutni glavni vhod enkoderja - 1 m
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
Altivar Machine ATV340
Lexium krmilnik
Altivar Process ATV900
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabel za SSI serijski inkrementalni ali absolutni glavni enkoderski vhod
|
Združljivost izdelkov
|
ATV340
ATV950
ATV930
LXM32
LMC
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Med SSI serijskim inkrementalnim ali absolutnim glavnim enkoderskim vhodom in LMC-jem
|
Komplementarno
Električna povezava
|
1 olupljen konec
1 konektor
|
Tip konektorja
|
1 moški SUB-D 15
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
125,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,325 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|