Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3M5101R100 |
Schneider-Electric
 
VW3M5101R100 slika – Schneider- scope
VW3M5101R100
Napaj. kabel - med servo mot. BDH, BSH in servo pog. - 4x1,5 mm²+2x1 mm² - 10 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Močnostni kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Predhodno sestavljena moč kabelskega kompleta
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Združljivost izdelkov Servo motor BMH, 1 70 mm)
Servo motor BMH, 2 70 mm)
Servo motor BMH, 3 70 mm)
Servo motor BMH, 1 100 mm)
Servo motor BMH, 2 100 mm)
Servo motor BMH, 3 100 mm)
Servo motor BMH, 1 140 mm)
Servo motor BSH, 1 55 mm)
Servo motor BSH, 2 55 mm)
Servo motor BSH, 3 55 mm)
Servo motor BSH, 1 70 mm)
Servo motor BSH, 2 70 mm)
Servo motor BSH, 3 70 mm)
Servo motor BSH, 1 100 mm)
Servo motor BSH, 2 100 mm)
Servo motor BSH, 3 100 mm)
Servo motor BSH, 1 140 mm)
Destinacija dodatkov/ločenih delov Med servo motorjem in servo pogonom
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
Dolžina kabla 10 m
Sestava kablov 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
Komplementarno
Električna povezava Konektor - Industrijski M23 zaStran servo motorja
Prosti konec zaStran servo pogona
Teža izdelka 2,29 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 2,298 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 83,500 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 634
Pogodbena garancija
Garancija 18 months