|
|
|
VW3M5101R500
Napaj. kabel - med servo mot. BDH, BSH in servo pog. - 4x1,5 mm²+2x1 mm² - 50 m
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Močnostni kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Predhodno sestavljena moč kabelskega kompleta
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Združljivost izdelkov
|
Servo motor BMH, 1 70 mm)
Servo motor BMH, 2 70 mm)
Servo motor BMH, 3 70 mm)
Servo motor BMH, 1 100 mm)
Servo motor BMH, 2 100 mm)
Servo motor BMH, 3 100 mm)
Servo motor BMH, 1 140 mm)
Servo motor BSH, 1 55 mm)
Servo motor BSH, 2 55 mm)
Servo motor BSH, 3 55 mm)
Servo motor BSH, 1 70 mm)
Servo motor BSH, 2 70 mm)
Servo motor BSH, 3 70 mm)
Servo motor BSH, 1 100 mm)
Servo motor BSH, 2 100 mm)
Servo motor BSH, 3 100 mm)
Servo motor BSH, 1 140 mm)
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Med servo motorjem in servo pogonom
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Dolžina kabla
|
50 m
|
Sestava kablov
|
4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Konektor - Industrijski M23 zaStran servo motorja
Prosti konec zaStran servo pogona
|
Teža izdelka
|
12,325 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
55,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,938 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
115,240 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|