|
|
|
VW3M5105R100
Napajalni kabel - med servomotorjem BSH in servopogonom - 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm² -10 m
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Močnostni kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Predhodno sestavljena moč kabelskega kompleta
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost izdelkov
|
Servo motor BMH, 1 190 mm)B2 IEC 60204-1
Servo motor BMH, 2 190 mm)E IEC 60204-1
Servo motor BMH, 3 190 mm)E IEC 60204-1
Servo motor BMH, 3 205 mm)B2 IEC 60204-1
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Med servo motorjem in servo pogonom
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Sestava kablov
|
4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Prosti konec zaStran servo pogona
Konektor - industrial M40 zaStran servo motorja
|
Product weight
|
6,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
50,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,424 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
115,784 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|