Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3M5301R1000 |
Schneider-Electric
 
VW3M5301R1000 slika – Schneider- scope
VW3M5301R1000
Kabel za ustvarjanje nap. kabelskih komp. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 100 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Močnostni kabel
Izdelek ali sestavni del Priključni kabel
Aplikacija naprave Za ustvarjanje napajalnih podaljškov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Od servo motorja do servo pogona
Sestava kablov 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
Dolžina kabla 100 m
Teža izdelka 22,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,0 cm
Paket 1 Širina 75,0 cm
Paket 1 Dolžina 75,0 cm
Paket 1 Teža 22,2 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3237
Pogodbena garancija
Garancija 18 months