|
|
|
VW3M8102R500
Kabel kodirnika SinCos Hiperface - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - 50 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Nadzorni kabel
|
Izdelek ali sestavni del
|
SinCos Hiperface kabel enkoderja
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Od servo motorja do servo pogona
|
Sestava kablov
|
3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
|
Komplementarno
Električna povezava
|
1 konektor M23
1 konektor RJ45
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
|
Dolžina kabla
|
50 m
|
Teža izdelka
|
3,1 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
43,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,003 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,705 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|