Schneider-Electric
 
VW3M8214 slika – Schneider- scope
VW3M8214
Industrijski konektor M23 za ustvarjanje krmilnih kab. komp. - 5 v kompletu
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Izdelek ali sestavni del Industrijski konektor
Tip konektorja M23
Aplikacija naprave Za ustvarjanje krmilnih podaljškov
Združljivost skupine izdelkov Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
Združljivost izdelkov BDH s SinCos Hiperfac enkoderjem (˝all ratings˝)
BMH ˝all ratings˝
BRH ˝all ratings˝
BSH ˝all ratings˝
Destinacija dodatkov/ločenih delov Servo motor
Komplementarno
Količina na set/komplet Komplet 5
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,8 cm
Paket 1 Širina 18,8 cm
Paket 1 Dolžina 12,8 cm
Paket 1 Teža 430,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 11,685 kg