|
|
|
VW3M8215
Industrijski konektor M23 za ustv. nap. kab. komp.ov - 1,5 ali 2 mm² - 5 v komp
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Tip konektorja
|
M23
|
Aplikacija naprave
|
Za ustvarjanje napajalnih podaljškov
|
Presek kabla
|
1,5 mm²
2,5 mm²
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
|
Združljivost izdelkov
|
BDH
BMH
BMP
BRH
BSH
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Servo motor
Sinhronski motor
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
724,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
49,050 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|