|
|
|
VW3M8221R1000
Kab. za ust. kont. nap. kab. set. za kod. - 5x(2x0,25 mm²)+ (2x0,5 mm²) - 100 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Nadzorni kabel
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni kabel
|
Aplikacija naprave
|
Za ustvarjanje krmilnih kablov za enkoderje SinCos Hiperface
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Od servo motorja do servo pogona
|
Sestava kablov
|
5 x (2 x 0,25 mm²) + (2 x 0,5 mm2)
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 15
Lexium 32
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Lexium 05
|
Dolžina kabla
|
100 m
|
Teža izdelka
|
21 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
75,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
75,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|