|
|
|
VW3M8222R1000
Kab. za ustv. kont. nap. kab. set. - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²) - 100 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Kabel enkoderja
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabel
|
Aplikacija naprave
|
Za ustvarjanje krmilnih kablov za enkoderje SinCos Hiperface
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Od servo motorja do servo pogona
|
Sestava kablov
|
3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Dolžina kabla
|
100 m
|
Teža izdelka
|
5,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,254 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
63,032 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|