|
|
|
VW3M8810
ESM distr. enota, adapter
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priklju?ni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
ESM distribution unit
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
Altivar Process ATV900
|
Združljivost izdelkov
|
LXM32
ATV930
ATV950
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
For easy wiring of up to 5 eSM safety cards in the control cabinet
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Širina
|
78 mm
|
Dol?ina
|
136 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
326,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,718 kg