Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3M9108 |
Schneider-Electric
 
VW3M9108 slika – Schneider- scope
VW3M9108
Priključni modul, Lexium 32i, priključek za industrijske konektorje, EtherCAT, 2 DI vir, STO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium 32i
Izdelek ali sestavni del Connector module
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Električna povezava Industrijski priključek
Komplementarno
Združljivost izdelkov Drive control unit LXM32i EtherCAT
Destinacija dodatkov/ločenih delov Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32i
Komunikacijski vmesnik EtherCAT
Vhodni/izhodni tip 2 discrete inputs
Diskretna vhodna logika Vir
Varnostna funkcija STO (varen izklop navora)
Teža izdelka 0,212 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,200 cm
Paket 1 Širina 11,500 cm
Paket 1 Dolžina 17,000 cm
Paket 1 Teža 222,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,817 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months