Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3S5101R150 |
Schneider-Electric
 
VW3S5101R150 slika – Schneider- scope
VW3S5101R150
Napajalni kabel 4 x 1,5 mm² - 3 - fazni motor. - izol. - 15 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Močnostni kabel
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Med koračnim pogonom SD3 in 3-faznim koračnim motorjem
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD3
Tip kabla Kabel z opletom
Dolžina kabla 15 m
Komplementarno
Sestava kablov 4 x 1,5 mm²
Električna povezava 1 konektor 6-polno krožno (Konec motorja)
Odprt konec kabla (SD3)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 31,0 cm
Paket 1 Teža 2,626 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 11,756 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 481
Pogodbena garancija
Garancija 18 months