|
|
|
VW3S5101R200
Napajalni kabel 4 x 1,5 mm² - 3 - fazni motor. - izol. - 20 m
|
|
|
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Močnostni kabel
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Med koračnim pogonom SD3 in 3-faznim koračnim motorjem
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium SD3
|
Tip kabla
|
Kabel z opletom
|
Dolžina kabla
|
20 m
|
Komplementarno
Sestava kablov
|
4 x 1,5 mm²
|
Električna povezava
|
1 konektor 6-polno krožno (Konec motorja)
Odprt konec kabla (SD3)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,492 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
82,84 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|