Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3S8101R200 |
Schneider-Electric
 
VW3S8101R200 slika – Schneider- scope
VW3S8101R200
Predizdelan kabel encoderja - SD3 in mot. BRS3 - izol. - 20 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Povratni kabel enkoderja
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Med koračnim pogonom SD3 in koračnim motorjem BRS3
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD3
Tip kabla Kabel z opletom
Dolžina kabla 20 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov SD3
BRS3
Električna povezava 1 konektor 12-polni vtič enkoderja (BRS3)
1 konektor 12-polni vtič Molex (SD3)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 37,0 cm
Paket 1 Dolžina 37,0 cm
Paket 1 Teža 2,305 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 22
Pogodbena garancija
Garancija 18 months