Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3S8101R30 |
Schneider-Electric
 
VW3S8101R30 slika – Schneider- scope
VW3S8101R30
Kabel dajalnika s povr. zanko - med kor. pog. SD3 in mot. BRS3 - izol. - 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Povratni kabel enkoderja
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Med koračnim pogonom SD3 in koračnim motorjem BRS3
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD3
Tip kabla Kabel z opletom
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov BRS3
SD3
Električna povezava 1 konektor 12-polni vtič enkoderja (BRS3)
1 konektor 12-polni vtič Molex (SD3)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 26,0 cm
Paket 1 Dolžina 32,0 cm
Paket 1 Teža 398,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 8,913 kg
Paket 3 Višina 73,5 cm
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 months