Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3S8201R15 |
Schneider-Electric
 
VW3S8201R15 slika – Schneider- scope
VW3S8201R15
Kabel za signal impulza/smeri - 5 V - izoliran - 1,5 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kabel za impulzni/smerni signal
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Med koračnim pogonom SD326 in zunanjim impulznim generatorjem
Združljivost skupine izdelkov Lexium SD3
Tip kabla Kabel z opletom
Dolžina kabla 1,5 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov SD326
[Uc] Krmilna napetost 5 V
Električna povezava 1 konektor 24-pole Molex (SD326)
Odprt konec kabla (Zunanji impulzni generator)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 17,700 cm
Paket 1 Dolžina 20,900 cm
Paket 1 Teža 145,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 27,400 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months