Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025
VW3S8208R30 |
Nazaj
Najdi VW3S8208R30 po
Značilnosti
Prenos in dokumenti
Discover your Schneider-Electric tools
VW3S8208R30
Kabel za signal impulza/smeri - 5 V - 3 m
Prenesi VW3S8208R30 podatkovni list izdelka
DANES
DEC. 22, 2024
Konec prodaje
MAR. 31, 2023
Konec standardnih storitev
MAR. 31, 2028
Značilnosti
Glavno
Označevanje dodatkov/ločenih delov
Kabel za impulzni/smerni signal
Tip dodatkov/ločenih delov
Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov
Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov
Med koračnim pogonom SD 326 in gibalnim krmilnikom TLM2
Združljivost skupine izdelkov
Lexium SD3
Dolžina kabla
3 m
Komplementarno
Združljivost izdelkov
SD326
[Uc] Krmilna napetost
5 V
Električna povezava
1 konektor 24-pole Molex (SD326)
1 konektor SUB-D 15 (TLM2)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
PCE
Število enot v Paketu 1
1
Paket 1 Višina
3 cm
Paket 1 Širina
40 cm
Paket 1 Dolžina
30 cm
Paket 1 Teža
1 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
Ne
Embalaža iz recikliranega kartona
Ne
Uredba REACh
Izjava REACh
REACh brez SVHC
Da
RoHS EU Direktiva
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin
Da
Brez živega srebra
Da
RoHS Informacije o izjemah
Da
Kitajska uredba RoHS
Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj
No
Pogodbena garancija
Garancija
18 months