Schneider-Electric
 
VZ02 slika – Schneider- scope
VZ02
TeSys Vario - dodaten pol - 12 A - za V02
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZ
Izdelek ali sestavni del Dodatni pol
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 1P
Tip kontakta in sestava 1 NO
Združljivost izdelkov V02
Zdru?ljivost serije/obsega TeSys TeSys VARIO Ločilno stikalo
Tip omre?ja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da
Komplementarno
Lokacija montaže Levo
Desna
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 12 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
Mehanska vzdr?ljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Povezave - terminali Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden
Zatezni moment Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
Višina 74 mm
Širina 16 mm
Globina 35 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CSA
UL
GL
UKCA
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Po?arna odpornost 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,7 cm
Paket 1 Teža 46,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 69
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,524 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev