Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZ11 |
Schneider-Electric
 
VZ11 slika – Schneider- scope
VZ11
TeSys Vario - dodaten nevtralni blok - 40 A - za V02 do V2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZ
Izdelek ali sestavni del Dodatni blok za nulo
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 1N
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Early make, late break
Združljivost izdelkov V1
V2
V02
V0
V01
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys VARIO Ločilno stikalo
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Lokacija montaže Levo
Desna
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 40 A
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov DC-1 do 5
100000 ciklov AC-21
Povezave - terminali Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 10 mm² Trden
Zatezni moment 2,1 N.m Vijačni priključki
Višina 74 mm
Width 16 mm
Globina 35 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov GL
CSA
UL
UKCA
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 15 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Požarna odpornost 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 3,700 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 46,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 69
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,582 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months