|
|
|
VZ12
TeSys Vario - dodaten nevtralni blok - 80 A - za V3 / V4
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dodatni blok za nulo
|
Raven zmogljivosti
|
Visoka zmogljivost
|
Opis polov
|
1N
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Premik kontakta
|
Early make, late break
|
Združljivost izdelkov
|
V3
V4
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys VARIO Ločilno stikalo
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Levo
Desna
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
80 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
30000 ciklov DC-1 do 5
30000 ciklov AC-21
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 16 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 25 mm² Trden
|
Zatezni moment
|
4 N.m Vijačni priključki
|
Višina
|
83 mm
|
Width
|
20 mm
|
Globina
|
46 mm
|
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
GL
UL
CSA
UKCA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 15 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C IEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,59 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,81 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,89 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,09 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
69
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,28 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
5
|
Pogodbena garancija
|
|