|
|
|
VZ16
TeSys Vario - dodaten ozemljitveni blok - 175 A - za V5 / V6
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dodatni blok za ozemljitev
|
Raven zmogljivosti
|
Visoka zmogljivost
|
Tip kontakta in sestava
|
Brez
|
Združljivost izdelkov
|
V5
V6
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Levo
Desna
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
175 A
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki
|
Višina
|
125 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
63 mm
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
GL
CSA
UL
UKCA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije 10 do 150 Hz ( 5 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 15 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C IEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
245,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,841 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|