|
|
|
VZ1L007UM50
Linijska dušilka - 5 mH - 7 A - 1 faza - 20 kW - za pogon s spr. hitr.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
Linijska dušilka
|
Združljivost izdelkov
|
ATV312H055M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312H075M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31C055M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31C075M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32H055M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32H075M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM05D10F1 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM05D10M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32.U45M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,55 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:0,75 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
|
Število faz
|
Enofazni
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 32
Altivar 31C
Altivar 312
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
Lexium 05
Altivar 32
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
|
Vrednost induktivnosti
|
5 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
7 A
|
Toplotne izgube
|
20 W
|
Komplementarno
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
5 %
|
Teža izdelka
|
0,88 kg
|
Širina
|
60 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Globina
|
95 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60076 (z HD398)
VDE 0160 raven 1
EN 50178
|
IP stopnja zaščite
|
Dušilka: IP00
Priključki: IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
933,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
42
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
51,388 kg