Schneider-Electric
 
VZ1L018UM20 slika – Schneider- scope
VZ1L018UM20
Linijska dušilka - 2 mH - 18 A - 1 faza - 30 kW - za pogon s spr. hitr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Linijska dušilka
Združljivost izdelkov ATV312HU11M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU15M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV312HU22M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU11M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU15M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV31CU22M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU11M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU15M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV32HU22M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM05D17F1 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM05D17M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM05D28F1 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM05D28M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32.D18M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32.D30M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
LXM32.U90M2 - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:1,1 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:1,5 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 motor:2,2 kW 200 do 240 V - Enofazni - Linijska dušilka - 1 na pogon
Število faz Enofazni
Združljivost skupine izdelkov Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 05
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Aplikacija naprave Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti 2 mH
[In] nazivni tok 18 A
Toplotne izgube 30 W
Komplementarno
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 5 %
Teža izdelka 1,99 kg
Width 85 mm
Višina 120 mm
Globina 105 mm
Okolje
Standardi VDE 0160 raven 1
IEC 60076 (z HD398)
EN 50178
IP stopnja zaščite Dušilka: IP00
Priključki: IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,000 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 1,928 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 45
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 99,760 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne