|
|
|
VZ1L030U800T
Linijska dušilka za Altistart 48 - 0,8 mH - 30 A - IP20
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Linijska dušilka
|
Vrednost induktivnosti
|
0,8 mH
|
[In] nazivni tok
|
30 A
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altistart 48
|
Združljivost izdelkov
|
ATS48D22
|
Teža izdelka
|
4,1 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,843 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
109,860 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS