|
|
|
VZ1L070U350T
Linijska dušilka za Altistart 48 - 0,35 mH - 70 A - IP20
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Linijska dušilka
|
Vrednost induktivnosti
|
0,35 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
70 A
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altistart 48
|
Združljivost izdelkov
|
ATS48D47
ATS48D62
|
Teža izdelka
|
8 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,120 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
182,558 kg