|
|
|
VZ1L150U170T
Linijska dušilka za Altistart 48 - 0,17 mH - 150 A - IP00
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Linijska dušilka
|
Vrednost induktivnosti
|
0,17 mH
|
[In] nazivni tok
|
150 A
|
IP stopnja zaščite
|
IP00
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altistart 48
|
Združljivost izdelkov
|
ATS48D75 do ATS48C14
|
Teža izdelka
|
14,9 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,700 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
87,800 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS