Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZ1L250U100T |
Schneider-Electric
 
VZ1L250U100T slika – Schneider- scope
VZ1L250U100T
Linijska dušilka za Altistart 48 - 0,1 mH - 250 A - IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Linijska dušilka
Vrednost induktivnosti 0,1 mH
[In] nazivni tok 250 A
IP stopnja zaščite IP00
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altistart 48
Združljivost izdelkov ATS48C17 do ATS48C25
Teža izdelka 24,3 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32,500 cm
Paket 1 Širina 24,800 cm
Paket 1 Dolžina 37,500 cm
Paket 1 Teža 26,530 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 119,120 kg