Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZ1L530U045T |
Schneider-Electric
 
VZ1L530U045T slika – Schneider- scope
VZ1L530U045T
Linijska dušilka za Altistart 48 - 0,045 mH - 530 A - IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Linijska dušilka
Vrednost induktivnosti 0,045 mH
[In] nazivni tok 530 A
IP stopnja zaščite IP00
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altistart 48
Združljivost izdelkov ATS48C41
ATS48C48
Teža izdelka 37 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 46,000 cm
Paket 1 Širina 23,000 cm
Paket 1 Dolžina 38,000 cm
Paket 1 Teža 49,000 kg
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
Garancija 18 mesecev