Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZ1LM10U024T |
Schneider-Electric
 
VZ1LM10U024T slika – Schneider- scope
VZ1LM10U024T
Linijska dušilka za Altistart 48 - 0,024 mH - 1025 A - IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Linijska dušilka
Vrednost induktivnosti 0,024 mH
[In] nazivni tok 1025 A
IP stopnja zaščite IP00
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altistart 48
Združljivost izdelkov ATS48C59 do ATS48M10
Teža izdelka 66 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 75,000 cm
Paket 1 Širina 60,000 cm
Paket 1 Dolžina 80,000 cm
Paket 1 Teža 84,000 kg