Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZ1LM14U016T |
Schneider-Electric
 
VZ1LM14U016T slika – Schneider- scope
VZ1LM14U016T
Linijska dušilka za Altistart 48 - 0,016 mH - 1435 A - IP00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Linijska dušilka
Vrednost induktivnosti 0,016 mH
[In] nazivni tok 1435 A
IP stopnja zaščite IP00
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altistart 48
Združljivost izdelkov ATS48M12
Teža izdelka 80 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 72,200 cm
Paket 1 Širina 56,000 cm
Paket 1 Dolžina 56,000 cm
Paket 1 Teža 93,500 kg