|
|
|
VZ2
TeSys Vario - dodaten pol - 40 A - za V2
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Dodatni pol
|
Raven zmogljivosti
|
Visoka zmogljivost
|
Opis polov
|
1P
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Združljivost izdelkov
|
V2
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys VARIO Ločilno stikalo
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Levo
Desna
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
40 A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
32 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 6 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 10 mm² Trden
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 2,1 N.m Vijačni priključki
|
Višina
|
74 mm
|
Širina
|
16 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GL
UL
UKCA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C IEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
47,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
69
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,599 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|