Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZ20 |
Schneider-Electric
 
VZ20 slika – Schneider- scope
VZ20
TeSys VARIO - pomožni kontaktni blok - 1 NO + 1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZ
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontaktni blok
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NO
Združljivost izdelkov V3
V01
V2
V0
V6
V4
V1
V5
V02
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Lokacija montaže Levo
Desna
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 12 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
Mehanska vzdržljivost 100000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov DC-11
100000 ciklov AC-15
Povezave - terminali Vijačni priključki 2 0,75…1,5 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² Trden
Zatezni moment 0,7 N.m Vijačni priključki
Višina 65 mm
Width 20 mm
Globina 48,5 mm
Teža izdelka 0,05 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5
Certifikati izdelkov GL
UL
CSA
UKCA
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Požarna odpornost 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 54,400 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 69
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,001 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months