|
|
|
VZ30
TeSys Vario - razširitev gredi - za V02 do V2
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razširitev gredi
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Združljivost izdelkov
|
V02 do V2
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Mehansko zapiranje
|
Funkcija zaklepanja vrat
|
Razdalja zadnjih vrata/panela
|
400…430 mm
|
Višina preseka
|
6 mm
|
Širina preseka
|
6 mm
|
Teža izdelka
|
125 g
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
118,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,297 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|