Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZ31 |
Schneider-Electric
 
VZ31 slika – Schneider- scope
VZ31
TeSys Vario - razširitev gredi - za V3 / V4 / V5 / V6
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZ
Izdelek ali sestavni del Razširitev gredi
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost izdelkov V3
V4
V5
V6
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Mehansko zapiranje Funkcija zaklepanja vrat
Razdalja zadnjih vrata/panela 400…420 mm
430…450 mm
Dolžina 400 mm
Višina preseka 8 mm
Širina preseka 8 mm
Teža izdelka 215 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,400 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 207,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,405 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months