Schneider-Electric
 
VZ4 slika – Schneider- scope
VZ4
TeSys Vario - dodaten pol - 80 A - za V4
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZ
Izdelek ali sestavni del Dodatni pol
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 1P
Tip kontakta in sestava 1 NO
Združljivost izdelkov V4
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys VARIO Ločilno stikalo
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da
Komplementarno
Lokacija montaže Levo
Desna
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 80 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 63 A
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Povezave - terminali Močnostni tokokrog Vijačni priključki 16 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog Vijačni priključki 25 mm² Trden
Zatezni moment Močnostni tokokrog 4 N.m Vijačni priključki
Višina 83 mm
Width 20 mm
Globina 46 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov GL
UL
CSA
UKCA
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Požarna odpornost 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 85,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 58
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,220 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 5
Pogodbena garancija
Garancija 18 months