|
|
|
VZ7
TeSys VARIO - pomožni kont. blok - 1 NC zgodnja ustavitev + 1 NO pozna izvedba
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Raven zmogljivosti
|
Visoka zmogljivost
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
Premik kontakta
|
Pozno narejeno 1 NO
Zgodnja prekinitev 1 NC
|
Združljivost izdelkov
|
V2
V5
V02
V6
V1
V4
V01
V0
V3
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Levo
Desna
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
12 A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
30000 ciklov DC-11
100000 ciklov AC-15
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 2 0,75…1,5 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² Trden
|
Zatezni moment
|
0,7 N.m Vijačni priključki
|
Višina
|
65 mm
|
Širina
|
20 mm
|
Globina
|
48,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5
|
Certifikati izdelkov
|
GL
CSA
UL
UKCA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Požarna odpornost
|
960 °C IEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
52,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
69
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,931 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|