Schneider-Electric
 
VZN05 slika – Schneider- scope
VZN05
TeSys Mini-VARIO - pomožni kontaktni blok - 1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZN
Izdelek ali sestavni del Pomo?ni kontaktni blok
Raven zmogljivosti Standard
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Pozno narejeno
Združljivost izdelkov VN20
VN12
Tip omre?ja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Lokacija montaže Levo
Desna
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega TeSys TeSys VARIO VCFN Ločilno stikalo
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 6 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 4 A
Mehanska vzdr?ljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov DC-11
50000 ciklov AC-21
Povezave - terminali Vijačni priključki 2 0,75…1,5 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² Trden
Zatezni moment 0,7 N.m Vijačni priključki
Višina 45,5 mm
Širina 12 mm
Globina 39 mm
Teža izdelka 0,02 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5
Certifikati izdelkov GL
CSA
UL
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Po?arna odpornost 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 23 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,537 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev