|
|
|
VZN06
TeSys Mini-VARIO - pomožni kontaktni blok - 1 NC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
VZN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomo?ni kontaktni blok
|
Raven zmogljivosti
|
Standard
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC
|
Premik kontakta
|
Zgodnja prekinitev
|
Združljivost izdelkov
|
VN12
VN20
|
Lokacija montaže
|
Levo
Desna
|
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys VARIO VCFN Ločilno stikalo
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
4 A
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
50000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
30000 ciklov DC-11
50000 ciklov AC-21
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 2 0,75…1,5 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² Trden
|
Zatezni moment
|
0,7 N.m Vijačni priključki
|
Višina
|
45,5 mm
|
Širina
|
12 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GL
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Po?arna odpornost
|
960 °C IEC 60695-2-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,12 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|