Schneider-Electric
 
VZN11 slika – Schneider- scope
VZN11
TeSys Mini-Vario - dodaten nevtralni blok - 20 A - za VN12, VN20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZN
Izdelek ali sestavni del Dodatni blok za nulo
Raven zmogljivosti Standard
Opis polov 1N
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Early make, late break
Združljivost izdelkov VN12
VN20
Tip omre?ja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Lokacija montaže Desna
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega TeSys TeSys VARIO VCFN Ločilno stikalo
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok 16 A
Mehanska vzdr?ljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov DC-1 do 5
50000 ciklov AC-21
Povezave - terminali Vijačni priključki 4 mm² Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 4 mm² Trden
Zatezni moment 0,7 N.m Vijačni priključki
Višina 45,5 mm
Širina 12 mm
Globina 39 mm
Teža izdelka 0,02 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CSA
GL
UL
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 15 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Po?arna odpornost 960 °C IEC 60695-2-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 5,7 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 22,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,794 kg
Trajnost ponudbe
Green Premium status Green Premium izdelek
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev