Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VZN30 |
Schneider-Electric
 
VZN30 slika – Schneider- scope
VZN30
TeSys Mini-Vario in Vario - razširitev gredi - za V02 do V2 / VN12 / VN20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave VZ
Izdelek ali sestavni del Razširitev gredi
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Združljivost izdelkov VN12
V02 do V2
VN20
Komplementarno
Mehansko zapiranje Funkcija zaklepanja vrat
Razdalja zadnjih vrata/panela 400…430 mm
Dolžina 400 mm
Višina preseka 6 mm
Širina preseka 6 mm
Teža izdelka 130 g
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,700 cm
Paket 1 Širina 7,800 cm
Paket 1 Dolžina 36,200 cm
Paket 1 Teža 129,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,574 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 8
Pogodbena garancija
Garancija 18 months