Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

WDE000502 |
Schneider-Electric
 
WDE000502 slika – Schneider- scope
WDE000502
Cedar Plus - enojna vtičnica s str. E + 2-polno stikalo - 16 A(X), bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime ponudbe Cedar Plus
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Dostavni obrazec Kompletni izdelek
Barva pokrivne plošče Bela
Komplementarno
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Številka vtičnice 1
Preklopna funkcija 2-polno stikalo
Namestitev Nadometna
Razpon napajanja/energije 3680 W
Nazivni tok 16 AX pri250 V AC
Vrsta priključkov Lift terminals and screw terminal PE
Priključna zmogljivost 2 kabel/li2,5 mm²
Žična struktura Togo
Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Material vidnih delov PA6 FR850
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Teža izdelka 0,2 kg
Višina 79 mm
Width 132 mm
Globina 54 mm
Okolje
Certifikati izdelkov KEMA
IP stopnja zaščite IP44
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 7,900 cm
Paket 1 Dolžina 13,200 cm
Paket 1 Teža 200,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 18,500 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 1,130 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,311 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Ne
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months