Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

WDE000520 |
Schneider-Electric
 
WDE000520 slika – Schneider- scope
WDE000520
Cedar Plus - 2-polno stikalo - 16 AX, belo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime ponudbe Cedar Plus
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Funkcija 2-polno
Dostavni obrazec Kompletni izdelek
Signalna svetilka Brez signalne lučke
Barva pokrivne plošče Bela
Komplementarno
Namestitev Nadometna
Razpon napajanja/energije 3680 W
Nazivni tok 16 AX pri250 V AC
Vrsta priključkov Lift terminals
Priključna zmogljivost 2 kabel/li2,5 mm²
Žična struktura Prilagodljiv
Togo
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Material vidnih delov PA6 FR850
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Višina 79 mm
Width 66 mm
Globina 48 mm
Teža izdelka 0,099 kg
Okolje
Certifikati izdelkov KEMA
IP stopnja zaščite IP44
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 103,400 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 10,000 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 1,132 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,203 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Ne
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months