Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

WDE000525 |
Schneider-Electric
 
WDE000525 slika – Schneider- scope
WDE000525
Cedar Plus - dvojna vtičnica s str. E - 16 A, zaščita, prosojen pokrov, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime ponudbe Cedar Plus
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Številka vtičnice 2
Dostavni obrazec Kompletni izdelek
Dodatne lastnosti Transparentni pokrov, zaščiten
Barva pokrivne plošče Bela
Komplementarno
Namestitev Nadometna
Razpon napajanja/energije 3680 W
Nazivni tok 16 A pri250 V AC
Vrsta priključkov Lift terminals
Priključna zmogljivost 2 kabel/li2,5 mm²
Žična struktura Prilagodljiv
Togo
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Material vidnih delov PA6 FR850
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Višina 79 mm
Width 132 mm
Globina 54 mm
Teža izdelka 0,196 kg
Okolje
Certifikati izdelkov VDE
IP stopnja zaščite IP44
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,000 cm
Paket 1 Teža 201,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 9,500 cm
Paket 2 Širina 18,500 cm
Paket 2 Dolžina 27,000 cm
Paket 2 Teža 1,105 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 7,051 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Ne
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev